31090
工件支架 用于带凸缘工件
返回
产品
产品概览
量具检具组件
比测台、 表座、 铰接件
工件支架 用于带凸缘工件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
渗碳钢,经硬化处理。
规格:
经打磨处理。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 31090 工件支架 用于带凸缘工件
166 kB
商品选择/筛选
订货号
孔径
直径增量
孔
数量
支撑面
平行度
相邻孔
间距
CAD
配件
价格
订购
31090-111
1 - 11
0,5
21
< 0,01
46
根据要求
31090-220
2 - 20
1
19
< 0,01
52
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>
31000
比测台
31020
带立柱的精密检测台
31100
带液压夹紧表座
31100-10
高强度微精密 3D 测量三脚架 ,带机械式和渐进式夹具
31102
磁性表座
31120
带开关切换的磁性表座
31125
磁性表座
31130
横向支架
31140
量表夹
31141
带精调的量表夹
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>