31020
带立柱的精密检测台
返回
产品
产品概览
量具检具组件
比测台、 表座、 铰接件
带立柱的精密检测台
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色花岗岩(原生岩)。
规格:
精度等级0级。
提示:
这种原生岩相对于传统花岗岩具有极大优势:
- 高 3 倍的耐磨强度。
- 高 20% 的密度。
- 低 3 倍的热膨胀系数。
适配测量架参见 31140 和 31141。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 31020 带立柱的精密检测台
95,6 kB
商品选择/筛选
订货号
底座
长 x 宽 x 高
立柱
CAD
配件
价格
订购
31020-01
200 x 150 x 40
ø25 x 260
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>
31000
比测台
31090
工件支架 用于带凸缘工件
31100
带液压夹紧表座
31100-10
高强度微精密 3D 测量三脚架 ,带机械式和渐进式夹具
31102
磁性表座
31120
带开关切换的磁性表座
31125
磁性表座
31130
横向支架
31140
量表夹
31141
带精调的量表夹
<<
|
<
|
1-10
|
11-14
|
>
|
>>