95036_L
带尼龙轮钢板转向轮,重型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带尼龙轮钢板转向轮和脚轮,重型规格
带尼龙轮钢板转向轮,重型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
用螺栓固定的轮轴。车轮尤其抗撞击和抗冲击,并且具有高耐磨强度。
规格:
压制壳体。带重型叉和底板的转向轮壳体,用极为稳定的中间螺栓拧紧并固定。转动环用经过特殊成型和硬化处理的轴瓦进行额外加固。带滑动轴承的车轮。
提示:
厚钢板制壳体,聚酰胺 6 制车轮。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95036_L 带尼龙轮钢板转向轮,重型规格
261 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95036-10037
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
45
37
60
-
85
100
9
140
100
80
95
280
根据要求
95036-12540
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
45
40
60
-
85
125
9
165
100
80
107,5
300
根据要求
95036-15050
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
65
50
80
75
110
150
11
197
140
105
140
400
根据要求
95036-20050
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
70
50
80
75
110
200
11
245
140
105
170
600
根据要求
本类目的其他商品
95036_B
带尼龙轮钢板脚轮,重型规格
95036_LST
带“stop fix”和尼龙轮钢板转向轮,重型规格