95036_B
带尼龙轮钢板脚轮,重型规格
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带尼龙轮钢板转向轮和脚轮,重型规格
带尼龙轮钢板脚轮,重型规格
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
厚钢板制壳体,聚酰胺 6 制车轮。
规格:
压制壳体。
提示:
用螺栓固定的轮轴。车轮尤其抗撞击和抗冲击,并且具有高耐磨强度。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95036_B 带尼龙轮钢板脚轮,重型规格
167 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95036-100371
脚轮
无锁定系统
滑动轴承
37
60
-
85
100
9
140
100
80
280
根据要求
95036-125401
脚轮
无锁定系统
滑动轴承
40
60
-
85
125
9
165
100
80
300
根据要求
95036-150501
脚轮
无锁定系统
滑动轴承
50
80
75
110
150
11
197
140
105
400
根据要求
95036-200501
脚轮
无锁定系统
滑动轴承
50
80
75
110
200
11
245
140
105
600
根据要求
本类目的其他商品
95036_L
带尼龙轮钢板转向轮,重型规格
95036_LST
带“stop fix”和尼龙轮钢板转向轮,重型规格