norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带“stop fix”和弹性实心橡胶胎面钢板转向轮,中型规格
95025_LS

带“stop fix”和弹性实心橡胶胎面钢板转向轮,中型规格

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
高品质聚氨酯弹性体车轮。
压铸铝制轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:通过操作可轻松地将重物从 A 地运输至 B 地。新的车轮系列专为在内部物流中高负载的应用而开发,减少了滚动和旋转阻力。温度范围:-25 °C 至 +70 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95025_LS 带“stop fix”和弹性实心橡胶胎面钢板转向轮,中型规格 310 kB

图纸

带“stop fix”和弹性实心橡胶胎面钢板转向轮,中型规格
带“stop fix”和弹性实心橡胶胎面钢板转向轮,中型规格

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承ABB1B2B3D

D1HLL1L2R承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95025-101000402转向轮滚珠轴承36406055851009125100807686200 根据要求
95025-101250402转向轮滚珠轴承404060558512591501008076102,5200 根据要求
95025-101500502转向轮滚珠轴承6050807511015011190140105-135400 根据要求
95025-101600502转向轮滚珠轴承6050807511016011195140105-140400 根据要求
95025-102000502转向轮滚珠轴承6550807511020011235140105-165400 根据要求