norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带弹性实心橡胶胎面钢板脚轮,中型规格
95025_B

带弹性实心橡胶胎面钢板脚轮,中型规格

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体。
高品质弹性实心橡胶制轮胎。
高品质耐破损的尼龙或压铸铝制轮体。
规格:压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向壳体。装有滚珠轴承的车轮。提示:拧紧轮轴。
带安装板的转向轮和脚轮。
应用:通过操作可轻松地将重物从 A 地运输至 B 地。新的车轮系列专为在内部物流中高负载的应用而开发,减少了滚动和旋转阻力。温度范围:-25 °C 至 +70 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95025_B 带弹性实心橡胶胎面钢板脚轮,中型规格 231 kB

图纸

带弹性实心橡胶胎面钢板脚轮,中型规格

商品选择/筛选

订货号名称滚轮轴承BB1B2B3D

D1HLL1L2承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95025-101000401脚轮滚珠轴承4060558510091251008076200 根据要求
95025-101250401脚轮滚珠轴承4060558512591501008076200 根据要求
95025-101500501脚轮滚珠轴承50807511015011190140105-400 根据要求
95025-101600501脚轮滚珠轴承50807511016011195140105-400 根据要求
95025-102000501脚轮滚珠轴承50807511020011235140105-400 根据要求