95024_L
带耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮,标准型
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮和脚轮,标准型
带耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮,标准型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体,带耐磨聚氨酯胎面的聚酰胺 6 制轮体。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
车轮防碎、免维护且耐腐蚀。用螺栓固定的轮轴。无痕车轮。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95024_L 带耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮,标准型
246 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
H
L
L1
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95024-10035
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
36
35
60
-
85
100
9
125
100
80
86
200
根据要求
95024-12535
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
40
40
60
-
85
125
9
150
100
80
102,5
200
根据要求
95024-15040
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
60
45
80
75
110
150
11
190
140
105
135
400
根据要求
95024-20050
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
65
50
80
75
110
200
11
235
140
105
165
400
根据要求
本类目的其他商品
95024_B
带耐磨聚氨酯胎面钢板脚轮,标准型
95024_LS
带“stop fix”和耐磨聚氨酯胎面钢板转向轮,标准型