norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带耐磨聚氨酯胎面钢板脚轮,标准型
95024_B

带耐磨聚氨酯胎面钢板脚轮,标准型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢板制壳体,带耐磨聚氨酯胎面的聚酰胺 6 制轮体。规格:压制壳体。带滑动轴承的车轮。提示:车轮防碎、免维护且耐腐蚀。用螺栓固定的轮轴。无痕车轮。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 95024_B 带耐磨聚氨酯胎面钢板脚轮,标准型 190 kB

图纸

带耐磨聚氨酯胎面钢板脚轮,标准型

商品选择/筛选

订货号名称类型 1滚轮轴承BB1B2B3D

D1HLL1承载负荷
kg
CAD配件价格订购
95024-100351脚轮无锁定系统滑动轴承3560-85100912510080200 根据要求
95024-125351脚轮无锁定系统滑动轴承4060-85125915010080200 根据要求
95024-150401脚轮无锁定系统滑动轴承45807511015011190140105400 根据要求
95024-200501脚轮无锁定系统滑动轴承50807511020011235140105400 根据要求