95016_LS
带“stop fix”和实心橡胶轮胎钢板转向轮,标准型
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带实心橡胶轮胎钢板转向轮和脚轮,标准型
带“stop fix”和实心橡胶轮胎钢板转向轮,标准型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体和轮毂,标准实心橡胶轮胎车轮,钢管轮毂。
规格:
压制壳体和轮毂。带双球轴承(转动环中)和球保护装置的转向轮壳体。带滚子轴承的车轮。
提示:
用螺栓固定的轮轴。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95016_LS 带“stop fix”和实心橡胶轮胎钢板转向轮,标准型
270 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
B1
B2
B3
D
D1
L
L1
H
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95016-080252
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚子轴承
38
25
-
60
85
80
9
100
80
102
78
50
根据要求
95016-100302
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚子轴承
36
30
-
60
85
100
9
100
80
125
86
70
根据要求
95016-125382
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚子轴承
40
37,5
-
60
85
125
9
100
80
150
102,5
100
根据要求
95016-160402
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚子轴承
60
40
75
80
110
160
11
140
105
195
140
135
根据要求
95016-200502
转向轮
带“stop-fix”锁定系统
滚子轴承
65
50
75
80
110
200
11
140
105
235
165
205
根据要求
本类目的其他商品
95016_B
带实心橡胶轮胎钢板脚轮,标准型
95016_L
带实心橡胶轮胎钢板转向轮,标准型