95010_L
带实心橡胶轮胎的仪器转向轮,标准型
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
轮和辊
带实心橡胶轮胎的仪器转向轮和脚轮,标准型
带实心橡胶轮胎的仪器转向轮,标准型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢板制壳体,标准实心橡胶车轮,聚酰胺制轮毂。
规格:
压制壳体。带双球轴承(转动环中)的转向轮壳体。带滑动轴承的车轮。
提示:
用螺栓固定的轮轴。带螺栓孔的转向轮和脚轮。灰色无痕车轮。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95010_L 带实心橡胶轮胎的仪器转向轮,标准型
262 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
名称
类型 1
滚轮轴承
A
B
D
D1
D2
H
R
承载负荷
kg
CAD
配件
价格
订购
95010-05018
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
25
18
50
11
43
69
50
40
根据要求
95010-07525
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
28
25
75
11
43
98
65,5
60
根据要求
95010-10025
转向轮
无锁定系统
滑动轴承
33
25
100
11
43
121
83
70
根据要求
本类目的其他商品
95010_B
带实心橡胶轮胎的仪器脚轮,标准型
95010_LS
带“stop fix”和实心橡胶轮胎的仪器转向轮,标准型