norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
圆形气缸 DIN ISO 6432 磁性活塞双重作用
12002

圆形气缸 DIN ISO 6432 磁性活塞双重作用

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:圆管:不锈钢 1.4301。
端盖:铝制。
活塞杆:不锈钢 1.4305。
活塞和活塞杆密封件:PU,NBR。
气缸活塞:黄铜。
活塞杆导向套:烧结铜。
规格:圆管:亮色。
端盖:阳极氧化。
活塞杆:亮色。
提示:双作用气缸符合 DIN ISO 6432 标准,活塞杆采用了外螺纹,用于接近开关的位置检测功能,双侧弹性阻尼器。技术参数:功能原理:双作用。
运行介质:经过滤的干燥空气,经润滑或未经润滑。
工作压力:1 至 10 bar。
阻尼器:弹性阻尼器,双侧。
安装位置:任意。
用于接近开关的位置检测功能。
气动接头:DIN EN ISO 228/1。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 12002 圆形气缸 DIN ISO 6432 磁性活塞双重作用 167 kB

图纸

圆形气缸 DIN ISO 6432 磁性活塞双重作用

商品选择/筛选

订货号气缸 Ø行程
S
D

D1D2D3D4D5D6EE1HLL1L2L3L4L5L6L7L8PP1P2SWSW1气压 6 bar
下的推力
(N)
拉力 气压6bar
(N)
CAD配件价格订购
12002-0100101010M44M12x1,541211,31615878412161211156746M54621-194032 根据要求
12002-0100251025M44M12x1,541211,31615879912161211171896M56121-194032 根据要求
12002-0120101210M66M16x1,561613,319181259816221816,51,558859M548275225437 根据要求
12002-0120251225M66M16x1,561613,3191812511316221816,51,5731009M563275225437 根据要求
12002-0160101610M66M16x1,561617,3191812510316221816,51,563929M5542752210588 根据要求
12002-0160251625M66M16x1,561617,3191812511816221816,51,5781079M5692752210588 根据要求
12002-0160501650M66M16x1,561617,3191812514316221816,51,51031329M5942752210588 根据要求
12002-0200102010M88M22x1,582221,32725,516812120242018,51,57710512G1/861,532727172142 根据要求
12002-0200252025M88M22x1,582221,32725,516813620242018,51,59212012G1/876,532727172142 根据要求
12002-0200502050M88M22x1,582221,32725,516816120242018,51,511714512G1/8101,532727172142 根据要求
12002-0200802080M88M22x1,582221,32725,516819120242018,51,514717512G1/8131,532727172142 根据要求
12002-02010020100M88M22x1,582221,32725,516821120242018,51,516719512G1/8151,532727172142 根据要求
12002-02012520125M88M22x1,582221,32725,516823620242018,51,519222012G1/8176,532727172142 根据要求
12002-02016020160M88M22x1,582221,32725,516827120242018,51,522725512G1/8211,532727172142 根据要求
12002-02020020200M88M22x1,582221,32725,516831120242018,51,526729512G1/8251,532727172142 根据要求
12002-0250102510M10x1,2510M22x1,582226,53028,516812822282220,51,57811412G1/86236927265218 根据要求
12002-0250252525M10x1,2510M22x1,582226,53028,516814322282220,51,59312912G1/87736927265218 根据要求
12002-0250502550M10x1,2510M22x1,582226,53028,516816822282220,51,511815412G1/810236927265218 根据要求
12002-0250802580M10x1,2510M22x1,582226,53028,516819822282220,51,514818412G1/813236927265218 根据要求
12002-02510025100M10x1,2510M22x1,582226,53028,516821822282220,51,516820412G1/815236927265218 根据要求
12002-02512525125M10x1,2510M22x1,582226,53028,516824322282220,51,519322912G1/817736927265218 根据要求
12002-02516025160M10x1,2510M22x1,582226,53028,516827822282220,51,522826412G1/821236927265218 根据要求
12002-02520025200M10x1,2510M22x1,582226,53028,516831822282220,51,526830412G1/825236927265218 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83