norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用
12001

紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:圆管:铝制。
端盖:铝制压铸件。
活塞杆:不锈钢 1.4301(直径超过 32 mm 以上的气缸选用 1.4021)。
活塞和活塞杆密封件:PU。
规格:圆管:阳极氧化处理。
端盖:亮色。
活塞杆:亮色。
提示:双作用气缸符合 DIN ISO 21287 标准,活塞杆采用了内螺纹或外螺纹,用于接近开关的位置检测功能,双侧弹性阻尼器。

紧凑型结构尺寸适用于紧凑型气缸,因此非常适合用于狭小的安装空间。
技术参数:功能原理:双作用。
运行介质:经过滤的干燥空气,经润滑或未经润滑。
工作压力:1 至 10 bar。
阻尼器:弹性阻尼器,双侧。
安装位置:任意。
用于接近开关的位置检测功能。
气动接头:DIN EN ISO 228/1。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 12001 紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用 355 kB

图片(总概述)

紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用
紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用

紧凑型气缸 DIN ISO 21287
磁性活塞双重作用, 内螺纹

更多信息

图纸

紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用, 内螺纹

商品选择/筛选

订货号类型 2气缸 Ø行程
S
AB

D

D1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SW气压 6 bar
下的推力
(N)
拉力 气压6bar
(N)
CAD配件价格订购
12001-0200101内螺纹20102237M610M54,27,5647±0,5106M54712,34,22,58188142 根据要求
12001-0200251内螺纹20252237M610M54,27,5662±0,5106M54712,34,22,58188142 根据要求
12001-0200501内螺纹20502237M610M54,27,5687±0,5106M54712,34,22,58188142 根据要求
12001-0250101内螺纹25102641M610M54,27,5649±0,5106M537,513,54,22,58295248 根据要求
12001-0250251内螺纹25252641M610M54,27,5664±0,5106M537,513,54,22,58295248 根据要求
12001-0250501内螺纹25502641M610M54,27,5689±0,5106M537,513,54,22,58295248 根据要求
12001-0320101内螺纹321032,549,2M812M65,29654±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 根据要求
12001-0320251内螺纹322532,549,2M812M65,29669±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 根据要求
12001-0320501内螺纹325032,549,2M812M65,29694±0,5127G1/8-7,5154,5210482415 根据要求
12001-0400101内螺纹40103857,2M812M65,29655±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 根据要求
12001-0400251内螺纹40253857,2M812M65,29670±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 根据要求
12001-0400501内螺纹40503857,2M812M65,29695±0,7127G1/8-7,5154,2210754687 根据要求

紧凑型气缸 DIN ISO 21287
磁性活塞双重作用, 外螺纹

更多信息

图纸

紧凑型气缸 DIN ISO 21287 磁性活塞双重作用, 外螺纹

商品选择/筛选

订货号类型 2气缸 Ø行程
S
AB

D

D1D3D4D5D6LL1L2PP1P2TT1T2SW气压 6 bar
下的推力
(N)
拉力 气压6bar
(N)
CAD配件价格订购
12001-0200102外螺纹20102237M810M54,27,5647±0,5166M54712,34,22,58188142 根据要求
12001-0200252外螺纹20252237M810M54,27,5662±0,5166M54712,34,22,58188142 根据要求
12001-0200502外螺纹20502237M810M54,27,5687±0,5166M54712,34,22,58188142 根据要求
12001-0250102外螺纹25102641M810M54,27,5649±0,5166M537,513,54,22,58295248 根据要求
12001-0250252外螺纹25252641M810M54,27,5664±0,5166M537,513,54,22,58295248 根据要求
12001-0250502外螺纹25502641M810M54,27,5689±0,5166M537,513,54,22,58295248 根据要求
12001-0320102外螺纹321032,549,2M10x1,2512M65,29654±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 根据要求
12001-0320252外螺纹322532,549,2M10x1,2512M65,29669±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 根据要求
12001-0320502外螺纹325032,549,2M10x1,2512M65,29694±0,5197G1/8-7,5154,5210482415 根据要求
12001-0400102外螺纹40103857,2M10x1,2512M65,29655±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 根据要求
12001-0400252外螺纹40253857,2M10x1,2512M65,29670±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 根据要求
12001-0400502外螺纹40503857,2M10x1,2512M65,29695±0,7197G1/8-7,5154,2210754687 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83