norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
气缸 DIN ISO 15552 标准气缸
12000

气缸 DIN ISO 15552 标准气缸

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:圆管:铝制。
端盖:铝制压铸件。
活塞杆:调质钢 1.0503。
活塞和活塞杆密封件:PU。
规格:圆管:阳极氧化处理。
端盖:经喷漆处理。
活塞杆:经镀硬铬处理。
提示:双作用气缸按 DIN ISO 15552 标准采用了结构优化设计,活塞杆带有外螺纹,具有位置检测功能和可调气动阻尼器。

这种气缸由于具有坚固的结构,因此是大量应用的首选产品。
技术参数:功能原理:双作用。
运行介质:经过滤的干燥空气,经润滑或未经润滑。
工作压力:1 至 10 bar。
阻尼器:气动阻尼器,双侧,可调。
安装位置:任意。
位置检测功能:可用于上方 T 型槽中的接近开关。
气动接头:DIN EN ISO 228/1。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 12000 气缸 DIN ISO 15552 标准气缸 223 kB

图纸

气缸 DIN ISO 15552 标准气缸

商品选择/筛选

订货号气缸 Ø行程
S
AA1A2B

D

D1D2D3LL1L2L3L4L5PP1P2P3SWSW1TT1气压 6 bar
下的推力
(N)
拉力 气压6bar
(N)
CAD配件价格订购
12000-032025322532,511,53,547M10x1,251230M614522261884G1/89412,5-10216,55458394 根据要求
12000-032050325032,511,53,547M10x1,251230M617022261884G1/811912,5-10216,55458394 根据要求
12000-032080328032,511,53,547M10x1,251230M620022261884G1/814912,5-10216,55458394 根据要求
12000-0321003210032,511,53,547M10x1,251230M622022261884G1/816912,5-10216,55458394 根据要求
12000-0321253212532,511,53,547M10x1,251230M624522261884G1/819412,5-10216,55458394 根据要求
12000-0321603216032,511,53,547M10x1,251230M628022261884G1/822912,5-10216,55458394 根据要求
12000-0322003220032,511,53,547M10x1,251230M632022261884G1/826912,5-10216,55458394 根据要求
12000-0322503225032,511,53,547M10x1,251230M637022261884G1/831912,5-10216,55458394 根据要求
12000-04002540253812,57,554M12x1,251635M6160243022124G1/410214-132,516,54,5716601 根据要求
12000-04005040503812,57,554M12x1,251635M6185243022124G1/412714-132,516,54,5716601 根据要求
12000-04008040803812,57,554M12x1,251635M6215243022124G1/415714-132,516,54,5716601 根据要求
12000-040100401003812,57,554M12x1,251635M6235243022124G1/417714-132,516,54,5716601 根据要求
12000-040125401253812,57,554M12x1,251635M6260243022124G1/420214-132,516,54,5716601 根据要求
12000-040160401603812,57,554M12x1,251635M6295243022124G1/423714-132,516,54,5716601 根据要求
12000-040200402003812,57,554M12x1,251635M6335243022124G1/427714-132,516,54,5716601 根据要求
12000-040250402503812,57,554M12x1,251635M6385243022124G1/432714-132,516,54,5716601 根据要求
12000-050025502546,513,25563M16x1,52040M8168323725,510,54G1/410314-172,516,54,51180939 根据要求
12000-050050505046,513,25563M16x1,52040M8193323725,510,54G1/412814-172,516,54,51180939 根据要求
12000-050080508046,513,25563M16x1,52040M8223323725,510,54G1/415814-172,516,54,51180939 根据要求
12000-0501005010046,513,25563M16x1,52040M8243323725,510,54G1/417814-172,516,54,51180939 根据要求
12000-0501255012546,513,25563M16x1,52040M8268323725,510,54G1/420314-172,516,54,51180939 根据要求
12000-0501605016046,513,25563M16x1,52040M8303323725,510,54G1/423814-172,516,54,51180939 根据要求
12000-0502005020046,513,25563M16x1,52040M8343323725,510,54G1/427814-172,516,54,51180939 根据要求
12000-0502505025046,513,25563M16x1,52040M8393323725,510,54G1/432814-172,516,54,51180939 根据要求
12000-063025632556,58974M16x1,52045M81833237258,54G3/8106207172,516,54,517751596 根据要求
12000-063050635056,58974M16x1,52045M82083237258,54G3/8131207172,516,54,517751596 根据要求
12000-063080638056,58974M16x1,52045M82383237258,54G3/8161207172,516,54,517751596 根据要求
12000-0631006310056,58974M16x1,52045M82583237258,54G3/8181207172,516,54,517751596 根据要求
12000-0631256312556,58974M16x1,52045M82833237258,54G3/8206207172,516,54,517751596 根据要求
12000-0631606316056,58974M16x1,52045M83183237258,54G3/8241207172,516,54,517751596 根据要求
12000-0632006320056,58974M16x1,52045M83583237258,54G3/8281207172,516,54,517751596 根据要求
12000-0632506325056,58974M16x1,52045M84083237258,54G3/8331207172,516,54,517751596 根据要求
12000-0800258025729,251493,5M20x1,52545M10199404635104G3/811618,56,522417-28632583 根据要求
12000-0800508050729,251493,5M20x1,52545M10224404635104G3/814118,56,522417-28632583 根据要求
12000-0800808080729,251493,5M20x1,52545M10254404635104G3/817118,56,522417-28632583 根据要求
12000-08010080100729,251493,5M20x1,52545M10274404635104G3/819118,56,522417-28632583 根据要求
12000-08012580125729,251493,5M20x1,52545M10299404635104G3/821618,56,522417-28632583 根据要求
12000-08016080160729,251493,5M20x1,52545M10334404635104G3/825118,56,522417-28632583 根据要求
12000-08020080200729,251493,5M20x1,52545M10374404635104G3/829118,56,522417-28632583 根据要求
12000-08025080250729,251493,5M20x1,52545M10424404635104G3/834118,56,522417-28632583 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83