norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
连接摩擦接头 40/40 I 型
10271-29

连接摩擦接头 40/40 I 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:外壳:压铸铝。
嵌入件和摩擦轴:钢制。
盖圈和盖板:塑料。
型槽固定板:压铸铝。
螺栓、圆盘和型槽螺母:钢制。
规格:外壳:铝色,经涂漆处理。
嵌入件和摩擦轴:亮色。
盖圈和盖板:类似 RAL 7042 标准。
型槽固定板:铝色,经涂漆处理。
螺栓、圆盘和型槽螺母:镀锌。
提示:连接摩擦接头,用于使用铝制型材制造单个旋转臂。连接摩擦接头的特点是摩擦扭矩固定,从 0.5 至 15 Nm,分为 6 个层级。可 360° 旋转。槽间距 40 mm。

连接侧可以纵向或横向拧在型材槽上,使摩擦轴与型材形成直角。
摩擦接头侧可纵向、横向或在正面连接到型材上。正面安装时,芯孔中必须有一个 M8 螺纹(深度最小值为 15 mm)。在平面上安装时,只需省去随附的型槽固定板即可。

最大扭矩负载 M 为 45 Nm。
供货范围1 个连接摩擦接头
1 个盖板
1 个螺栓,DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45(适用于型槽螺母摩擦接头侧)
1 个螺栓,DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25(适用于型槽螺母连接侧)
1 个螺栓,DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50(适用于芯孔摩擦接头侧)
1 个螺栓,DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30(适用于芯孔连接侧)
2 个圆盘 8-FSt
2 个型槽固定板
2 个型槽螺母 - 型槽 8 - M8
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10271-29_Datasheet_32505--zh 251 kB

图纸

连接摩擦接头 40/40 I 型

商品选择/筛选

订货号

型号槽宽扭矩
Nm
M
Nm
CAD配件价格订购
10271-29-005I80,545 根据要求
10271-29-030I8345 根据要求
10271-29-060I8645 根据要求
10271-29-090I8945 根据要求
10271-29-120I81245 根据要求
10271-29-150I81545 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83