norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尼龙盖板,玻璃纤维增强。规格:黑色或灰色盖板。附件:角件,B 型 10252-05。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10252-10_Datasheet_32560--zh 169 kB

图纸

盖板 角件,B 型

商品选择/筛选

订货号规格

主体
颜色
型号A5BH1L1适用

CAD配件价格订购
10252-10-083030130x30黑色B28,528303010252-05-083030 根据要求
10252-10-083030230x30灰色B28,528303010252-05-083030 根据要求
10252-10-083060130x60黑色B4828616110252-05-083060 根据要求
10252-10-083060230x60灰色B4828616110252-05-083060 根据要求
10252-10-104040140x40黑色B36,53841,541,510252-05-104040 根据要求
10252-10-104040240x40灰色B36,53841,541,510252-05-104040 根据要求
10252-10-104545145x45黑色B44,54250,550,510252-05-104545 根据要求
10252-10-104545245x45灰色B44,54250,550,510252-05-104545 根据要求
10252-10-104080140x80黑色B6438808010252-05-104080 根据要求
10252-10-104080240x80灰色B6438808010252-05-104080 根据要求
10252-10-104590145x90黑色B7243909010252-05-104590 根据要求
10252-10-104590245x90灰色B7243909010252-05-104590 根据要求
10252-10-108080180x80黑色B657482,582,510252-05-108080 根据要求
10252-10-108080280x80灰色B657482,582,510252-05-108080 根据要求
10252-10-109090190x90黑色B758894,594,510252-05-109090 根据要求
10252-10-109090290x90灰色B758894,594,510252-05-109090 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83