norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铸铝角件。
钢制螺钉和内嵌块。
规格:铝色角件。
镀锌螺钉和内嵌块。
提示:适用于型材结构的加固和连接,无需对型材进行额外加工。也可作为其它组件的固定元件(例如支架)。
角件两侧有凸缘,用于准确定位和抗扭转。这些凸缘必要时可以掰断去除,例如为装配平板。敞开的一侧可以用盖板 10252-10 封闭。
附件:盖板 10252-10。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 10252-05_Datasheet_32559--zh 229 kB

图纸

角件 B型

商品选择/筛选

订货号型号槽宽规格

AA1A2A3A4BB1D

HLNTCAD配件价格订购
10252-05-0830302B830x3021,79,5--22,528-6,427,227,286 根据要求
10252-05-0830602B830x60511123114328-6,4575786 根据要求
10252-05-1040402B1040x4029,520,5--29,538-93636105,5 根据要求
10252-05-1045452B1045x453518,5--35,342-9,341,341,3109,5 根据要求
10252-05-1040802B1040x80682035235938-97676108,5 根据要求
10252-05-1045902B1045x90792239,5236743-98686109,5 根据要求
10252-05-1080802B1080x8068,520352058,5744097676108 根据要求
10252-05-1090902B1090x9078,5213922678845986861010 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83