norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,带触头模块
81150-08

急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,带触头模块

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:塑料。
AgNi 触点连接。
规格:红色压紧旋钮。
黄色框架。
提示:急停按钮用于在出现危险状况时手动关断机器设备。压紧旋钮被按下后即被锁住,向左右旋转即可解锁。红色按钮置于黄色底座上。便于快速发现。

证书 / 满足的标准:
CE,TÜV Süd,CCC,cURus,UR。
EN 60947-5-1,EN 60947-5-5,EN ISO 13850。
技术参数:安装位置:任意。
机械性使用寿命:50,000 次开关循环。
电气性使用寿命:额定负载下 50,000 次开关循环。
常开触点为强制性断开:符合 EN 60947-5-1 附录 K 的要求。

额定绝缘电压 Ui:250 V。
连续热电流:10A。

使用类别符合 IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V / 3 A。
DC13: 24 V / 2 A。
温度范围:存放温度:-50 °C 至 +85 °C。
工作温度:-25 °C 至 +55 °C。
优点:安全触点时刻监测急停按钮与触头元件之间是否正确连接。如果急停按钮因安装不慎或出现机械性损坏而与触头元件分离,安全触点立即中断,使机器停机。供货范围急停按钮包括一个压紧旋钮、锁紧螺母、2 个触头模块,1 个常开触点,1 个常开触点带集成配安全触点(常闭触点),用于故障关机,和一个触头模块的支架。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81150-08 急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,带触头模块 419 kB

图片(总概述)

急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm,带触头模块

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型安装-Ø剥线长度
mm
连接方式CAD配件价格订购
81150-08-213200A无保护圈22,38-10弹簧式接线端子 根据要求
81150-08-213210B带保护圈22,38-10弹簧式接线端子 根据要求
订货号

导线截面 max.
(mm²)
常开数量常闭数量锁紧扭矩
安装螺母
Nm
可照明CAD配件价格订购
81150-08-2132000,75-2,5122,5 根据要求
81150-08-2132100,75-2,5122,5 根据要求
订货号

阻挡保护项圈电阻
m Ohm
解锁接触电压
至少
V
接触电流
至少
mA
CAD配件价格订购
81150-08-213200<100右转/左转245 根据要求
81150-08-213210是的<100右转/左转245 根据要求
订货号

颤动延续时间
ms
开关位置指示器防护级别防护等级自我监控超列表安全CAD配件价格订购
81150-08-213200<10是的IP65/IP67II 防护绝缘层是的是的 根据要求
81150-08-213210<10是的IP65/IP67II 防护绝缘层是的是的 根据要求