|
|
81400-30_C连接元件,直径 70 mm 12-230 V AC/DC,C 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:尼龙、玻璃纤维增强连接元件。 聚碳酸酯端盖。规格:连接元件和黑色端盖。提示:连接元件是后续结构的电力分配器。连接元件上的照明或声学元件可组合成一个信号塔(最多 5 个元件)。连接元件始终配有端盖。端盖用于关闭连接元件或作为顶部照明元件的顶盖。
电气连接通过弹簧端子在连接元件中进行。电缆直径最大 11 mm。 单线导体横截面为 0.5 至 1.5 mm²。 适用于 0.25 至 1.5 mm² 的多股导体和细股导体。 样式 C 通过 M12 插头连接器连接。
证书/满足的标准: CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL(类型 12)。技术参数:安装位置:任意。温度范围:-20 °C 至 +50 °C。装配:A 型:连接元件,适用于安装在平面上(带密封板)。
B 型:连接元件,适用于安装在直径 25 mm 的管道上。
C 型:带 M12 插头连接器的连接元件,可安装在平面上或直径 25 mm 的管材上(带密封板)。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 连接方式 | 工作电压 V | 工作电压类型 | 电流负载能力 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
81400-30-13 | C | M12 8 针,A-编码 | 10-31,6±0% | DC | 2A |  | | 根据要求 | |
订货号 | 防护级别 | 防护等级 | 脏物程度 | 过电压类别 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
81400-30-13 | IP65 | III | 3 | II |  | | 根据要求 | |
|
|