81400-30_B
连接元件,直径 70 mm 12-230 V AC/DC,B 型
返回
产品
产品概览
电动机构
控制和信号装置
信号塔
连接元件, 直径 70 mm 12-230 V AC/DC
连接元件,直径 70 mm 12-230 V AC/DC,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
尼龙、玻璃纤维增强连接元件。
聚碳酸酯端盖。
规格:
连接元件和黑色端盖。
提示:
连接元件是后续结构的电力分配器。连接元件上的照明或声学元件可组合成一个信号塔(最多 5 个元件)。连接元件始终配有端盖。端盖用于关闭连接元件或作为顶部照明元件的顶盖。
电气连接通过弹簧端子在连接元件中进行。电缆直径最大 11 mm。
单线导体横截面为 0.5 至 1.5 mm²。
适用于 0.25 至 1.5 mm² 的多股导体和细股导体。
样式 C 通过 M12 插头连接器连接。
证书/满足的标准:
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL(类型 12)。
技术参数:
安装位置:任意。
温度范围:
-20 °C 至 +50 °C。
装配:
A 型:连接元件,适用于安装在平面上(带密封板)。
B 型:连接元件,适用于安装在直径 25 mm 的管道上。
C 型:带 M12 插头连接器的连接元件,可安装在平面上或直径 25 mm 的管材上(带密封板)。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 81400-30_B 连接元件,直径 70 mm 12-230 V AC/DC,B 型
560 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
连接方式
工作电压
V
工作电压类型
绝缘电压
CAD
配件
价格
订购
81400-30-12
B
弹簧端子
12-230
AC/DC
Ui = 250V / Uimp = 2.500V
根据要求
订货号
防护级别
防护等级
脏物程度
过电压类别
CAD
配件
价格
订购
81400-30-12
IP65
II
3
II
根据要求
本类目的其他商品
81400-30_A
连接元件,直径 70 mm 12-230 V AC/DC,A 型
81400-30_C
连接元件,直径 70 mm 12-230 V AC/DC,C 型