norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
80855-25_B
电缆套管,B 型
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
能量链
电缆套管
电缆套管,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
TPO(聚丙烯与非交联 EPDM 橡胶和聚乙烯的树脂混合物)。
规格:
黑色。
提示:
电缆套管适用于穿过管线的导套。它可以穿入电缆、管线、软管、气动和液压管线。由于每根电缆/管线都是单独布线和固定的,因此可提供全面的电缆保护。它们可以密封供应管,防止内部受到污染。
可提供不同的套管和盲板。
80855-26 塞子可用于不需要的孔。
温度范围:
-45 °C 至 +95 °C
装配:
电缆套管安装在连接保护器 80855-16 或适配器 80855-20 中。可在自由端安装一个软管夹 07850,以增强提升效果。
优点:
盲板也可以自行打孔。为此,将盲板放入冰箱冷冻约 8 小时。然后就可以对板进行钻孔。为提高夹紧效果,孔径应比电缆直径小 0.5 mm。
附件:
塞子 80855-26。
连接保护器 80855-16。
适配器 80855-20。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 80855-25_B 电缆套管,B 型
390 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
标称尺寸
最大数量
绝缘套管
适用于
电缆
数量 x 电缆直径
CAD
配件
价格
订购
80855-25-07002
B
70
8
1x7,5 / 1x10 / 2x12,5 / 4x20
根据要求
本类目的其他商品
80855-25_A
电缆套管,A 型
80855-25_C
电缆套管,C 型
80855-25_D
电缆套管,D 型
80855-25_E
电缆套管,E 型
80855-25_F
电缆套管,F 型
80855-25_X
电缆套管,X 型
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83