norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
电缆套管,A 型
80855-25_A

电缆套管,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:TPO(聚丙烯与非交联 EPDM 橡胶和聚乙烯的树脂混合物)。规格:黑色。提示:电缆套管适用于穿过管线的导套。它可以穿入电缆、管线、软管、气动和液压管线。由于每根电缆/管线都是单独布线和固定的,因此可提供全面的电缆保护。它们可以密封供应管,防止内部受到污染。

可提供不同的套管和盲板。

80855-26 塞子可用于不需要的孔。
温度范围:-45 °C 至 +95 °C装配:电缆套管安装在连接保护器 80855-16 或适配器 80855-20 中。可在自由端安装一个软管夹 07850,以增强提升效果。优点:盲板也可以自行打孔。为此,将盲板放入冰箱冷冻约 8 小时。然后就可以对板进行钻孔。为提高夹紧效果,孔径应比电缆直径小 0.5 mm。附件:塞子 80855-26。
连接保护器 80855-16。
适配器 80855-20。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80855-25_A 电缆套管,A 型 386 kB

图纸

电缆套管,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型标称尺寸最大数量
绝缘套管
适用于
电缆
数量 x 电缆直径
CAD配件价格订购
80855-25-07001A7084x14 / 4x20 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83