|
|
80855-05_B带应力消除的连接元件,B 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:聚酰胺 PA6。规格:黑色。提示:带应力消除装置的连接元件,用于固定能量链或波纹导管。
连接元件用于能量链/波纹管必须保持防扭的位置。
连接元件配有应力消除齿。可使用电缆扎带将管线牢牢地固定在铣齿上。温度范围:-45 °C 到 +105 °C(短时温度达 +150 °C)。装配:连接元件无需工具即可通过塑料紧固件打开和关闭。带应力消除齿的内钳由两个相同的半壳组成,通过孔销连接安装在能量链上。安装在能量链周围的卡爪插入连接件中,并通过内部轮廓确保能量链的牢固固定。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 标称尺寸 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
80855-05-07021 | B | 正面固定 | 70 |  | | 根据要求 | |
|
|