norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带应力消除的连接元件,A 型
80855-05_A

带应力消除的连接元件,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 PA6。规格:黑色。提示:带应力消除装置的连接元件,用于固定能量链或波纹导管。

连接元件用于能量链/波纹管必须保持防扭的位置。

连接元件配有应力消除齿。可使用电缆扎带将管线牢牢地固定在铣齿上。
温度范围:-45 °C 到 +105 °C(短时温度达 +150 °C)。装配:连接元件无需工具即可通过塑料紧固件打开和关闭。带应力消除齿的内钳由两个相同的半壳组成,通过孔销连接安装在能量链上。安装在能量链周围的卡爪插入连接件中,并通过内部轮廓确保能量链的牢固固定。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80855-05_A 带应力消除的连接元件,A 型 545 kB

图纸

带应力消除的连接元件,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型标称尺寸CAD配件价格订购
80855-05-07011A标准70 根据要求