norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
插塞连接器衬套 M12x1
带有螺纹锁
80150-10

插塞连接器衬套 M12x1 带有螺纹锁

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:外壳:塑料。
电缆:PUR
(4 针、长度为 3 米和 5 米的 PVC。
8 针、长度为 10 米的 PVC。
12 针、长度为 10 米的 PVC)。
绝缘绞合线:PP
(4 针、长度为 3 米和 5 米的 PVC。
8 针、长度为 10 米的 PVC。
12 针、长度为 10 米的 PVC)。
触点:铜合金。
接触面:Au(金)。
锁定装置:压铸锌镀镍。
规格:衬套(母模)。
外壳颜色:黑色。
电缆颜色:黑色。
提示:带有螺纹锁的插塞连接器。
电缆上包覆成型的插塞连接器。
根据颜色代码 DIN 47100 进行芯线标记。
编码 A。锁定装置的建议拧紧扭矩为 0.6 Nm。
此插塞连接器的设计用于工厂、控制装置和电器制造。
技术参数:插拔周期数:≥ 100。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80150-10 插塞连接器衬套 M12x1 带有螺纹锁 337 kB

图片(总概述)

插塞连接器衬套 M12x1
带有螺纹锁

商品选择/筛选

订货号类型 2类型形状类型PD1

L引出线数
x
导线截面
防护级别工作电压
V
CAD配件价格订购
80150-10-1203X20003 针A直形衬套20004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-1203X50003 针A直形衬套50004,1383 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-1204X30004 针A直形衬套3000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-1204X50004 针A直形衬套5000538N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-1208X25008 针A直形衬套25005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-1208X50008 针A直形衬套50005,843,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-1208X100008 针A直形衬套10000643,58 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-1212X300012 针A直形衬套3000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-1212X500012 针A直形衬套5000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-1212X1000012 针A直形衬套10000643,512 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-11203X20003 针B倾斜式衬套20004,1393 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-11203X50003 针B倾斜式衬套50004,1393 x 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-11204X30004 针B倾斜式衬套3000539N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-11204X50004 针B倾斜式衬套5000539N=4 X 0,34 mm²IP65/IP67250 AC / 250 DC 根据要求
80150-10-11208X30008 针B倾斜式衬套30005,8398 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-11208X50008 针B倾斜式衬套50005,8398 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-11208X100008 针B倾斜式衬套100006398 x 0,25 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-11212X300012 针B倾斜式衬套300063912 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-11212X500012 针B倾斜式衬套500063912 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
80150-10-11212X1000012 针B倾斜式衬套1000063912 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC 根据要求
订货号

额定
浪涌电压
V
额定电流
(40 °C)
A
导体电阻
(20 °C)
Ω/Km
脏物程度标称电压
V
测试电压
V
CAD配件价格订购
80150-10-1203X200025004573300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-1203X500025004573300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-1204X300025004603300 AC2000 AC 根据要求
80150-10-1204X500025004603300 AC2000 AC 根据要求
80150-10-1208X25008002793300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-1208X50008002793300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-1208X100008002793300 AC2000 AC 根据要求
80150-10-1212X30008001,51383300 AC1500 AC 根据要求
80150-10-1212X50008001,51383300 AC1500 AC 根据要求
80150-10-1212X100008001,51383300 AC1500 AC 根据要求
80150-10-11203X200025004573300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-11203X500025004573300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-11204X300025004603300 AC2000 AC 根据要求
80150-10-11204X500025004603300 AC2000 AC 根据要求
80150-10-11208X30008002793300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-11208X50008002793300 AC2500 AC 根据要求
80150-10-11208X100008002793300 AC2000 AC 根据要求
80150-10-11212X30008001,51383300 AC1500 AC 根据要求
80150-10-11212X50008001,51383300 AC1500 AC 根据要求
80150-10-11212X100008001,51383300 AC1500 AC 根据要求
订货号

弯曲半径
电缆
波动
弯曲半径
电缆
固定
最大
弯曲循环
次数
温度范围
电缆
波动
温度范围
电缆
固定
电磁兼容性无卤素CAD配件价格订购
80150-10-1203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-1203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-1204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C- 根据要求
80150-10-1204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C- 根据要求
80150-10-1208X2500≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-1208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-1208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C- 根据要求
80150-10-1212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-是的 根据要求
80150-10-1212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-是的 根据要求
80150-10-1212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-5 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C- 根据要求
80150-10-11203X2000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-11203X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-11204X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C- 根据要求
80150-10-11204X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C- 根据要求
80150-10-11208X3000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-11208X5000≥ 10 x D1≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-是的 根据要求
80150-10-11208X10000≥ 10 x D1≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C- 根据要求
80150-10-11212X3000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-是的 根据要求
80150-10-11212X5000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-25 °C - +85 °C-40 °C - +85 °C-是的 根据要求
80150-10-11212X10000≥ 10 x D1≥ 7,5 X D12000000 (25 °C)-55 °C - +70 °C-30 °C - +70 °C- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83