80130
插塞连接器 8 mm 带有插销锁的非屏蔽式衬套
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
带电缆连接器
插塞连接器 8 mm 带有插销锁的非屏蔽式衬套
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
外壳:PUR。
电缆:PUR。
绝缘绞合线:PP。
触点:CuZn(黄铜)/ CuSn(青铜)。
接触面:Au(金)。
规格:
衬套(母模)。
外壳颜色:黑色。
电缆颜色:黑色。
提示:
带有插销锁的插塞连接器(卡入式)。
电缆上包覆成型的插塞连接器。
此插塞连接器的设计用于工厂、控制装置和电器制造。
技术参数:
机械寿命:> 50 插拔周期。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 80130 插塞连接器 8 mm 带有插销锁的非屏蔽式衬套
217 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D1
P
引出线数
x
导线截面
防护级别
工作电压
V
额定
浪涌电压
V
额定电流
(40 °C)
A
CAD
配件
价格
订购
80130-0806X2000
4,5
2000
6 X 0,25 mm²
IP65
30
800
1,5
根据要求
80130-0806X5000
4,5
5000
6 X 0,25 mm²
IP65
30
800
1,5
根据要求
订货号
导体电阻
(20 °C)
Ω/Km
脏物程度
测试电压
V
标称电压
V
弯曲半径
电缆
固定
弯曲半径
电缆
波动
CAD
配件
价格
订购
80130-0806X2000
79
3
2500 AC
300 AC
≥ 10 x D1
≥ 5 x D1
根据要求
80130-0806X5000
79
3
2500 AC
300 AC
≥ 10 x D1
≥ 5 x D1
根据要求
订货号
最大
弯曲循环
次数
温度范围
电缆
波动
温度范围
电缆
固定
电磁兼容性
无卤素
CAD
配件
价格
订购
80130-0806X2000
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +90 °C
T= -50 °C - +90 °C
未屏蔽
是
根据要求
80130-0806X5000
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +90 °C
T= -50 °C - +90 °C
未屏蔽
是
根据要求
本类目的其他商品
80150
插塞连接器 M8x1 带有螺纹锁的非屏蔽式衬套
80150-10
插塞连接器衬套 M12x1 带有螺纹锁
80161
电源线 Schuko - GST18i3
80161-05
连接电缆 GST18i3 插头 - GST18i3 插座
80161-10
连接联轴器 GST18i3 插头 - GST18i3 插座
80161-49
保护罩 用于 GST18i3 插座