|
|
产品说明材料:钢 1.0037。 铝 EN AW-6060。规格:钢制镀锌。 经阳极氧化处理的浅色铝。提示:方形管的制造公差分别与管材夹紧系统相匹配。
* 实心材料。根据要求:- 不锈钢管材 - 客户定制剪裁特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 说明 | D1 | D2 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29050-4120X500 | 钢制 | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4120X1000 | 钢制 | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4120X2000 | 钢制 | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-4125X500 | 钢制 | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 根据要求 | | 29050-4125X1000 | 钢制 | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 根据要求 | | 29050-4125X2000 | 钢制 | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 根据要求 | | 29050-4130X500 | 钢制 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4130X1000 | 钢制 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4130X2000 | 钢制 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-4140X500 | 钢制 | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4140X1000 | 钢制 | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4140X2000 | 钢制 | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-4210X500 | 铝制 | 10 x 10 | 10* | - | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4210X1000 | 铝制 | 10 x 10 | 10* | - | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4210X2000 | 铝制 | 10 x 10 | 10* | - | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-4220X500 | 铝制 | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4220X1000 | 铝制 | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4220X2000 | 铝制 | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-4230X500 | 铝制 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4230X1000 | 铝制 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4230X2000 | 铝制 | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-4240X500 | 铝制 | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-4240X1000 | 铝制 | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-4240X2000 | 铝制 | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 |  | | 根据要求 | |
|
|