|
|
产品说明材料:钢 1.0037。 铝 EN AW-6060。规格:钢制镀锌。 经阳极氧化处理的浅色铝。提示:圆形管的制造公差分别与管材夹紧系统相匹配。根据要求:- 不锈钢管材 - 客户定制剪裁特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 说明 | D1 | D2 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29050-0112X500 | 钢制 | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0112X1000 | 钢制 | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0112X2000 | 钢制 | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0114X500 | 钢制 | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0114X1000 | 钢制 | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0114X2000 | 钢制 | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0115X500 | 钢制 | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0115X1000 | 钢制 | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0115X2000 | 钢制 | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0116X500 | 钢制 | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0116X1000 | 钢制 | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0116X2000 | 钢制 | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0118X500 | 钢制 | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0118X1000 | 钢制 | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0118X2000 | 钢制 | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0120X500 | 钢制 | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0120X1000 | 钢制 | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0120X2000 | 钢制 | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0125X500 | 钢制 | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0125X1000 | 钢制 | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0125X2000 | 钢制 | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0130X500 | 钢制 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0130X1000 | 钢制 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0130X2000 | 钢制 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0140X500 | 钢制 | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0140X1000 | 钢制 | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0140X2000 | 钢制 | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0150X500 | 钢制 | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0150X1000 | 钢制 | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0150X2000 | 钢制 | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0220X500 | 铝制 | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0220X1000 | 铝制 | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0220X2000 | 铝制 | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0230X500 | 铝制 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0230X1000 | 铝制 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0230X2000 | 铝制 | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0240X500 | 铝制 | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0240X1000 | 铝制 | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0240X2000 | 铝制 | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 |  | | 根据要求 | | 29050-0250X500 | 铝制 | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 |  | | 根据要求 | | 29050-0250X1000 | 铝制 | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 |  | | 根据要求 | | 29050-0250X2000 | 铝制 | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 |  | | 根据要求 | |
|
|