norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:塑料规格:黑色。提示:调节范围从 125 mm(5 英寸)到 185 mm(7.25 英寸)。

连接到圆管(30 mm)或铝制型材上,借此通过型槽螺母安装到机架上。

两种紧固件均包括在交货范围内。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29180 智能手机支架 435 kB

图纸

智能手机支架

商品选择/筛选

订货号类型 1CAD配件价格订购
29180-125185智能手机支架 根据要求