norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料压合接头。
铝制法兰。
规格:黑色压合接头。
亮色法兰。
提示:两个旋转范围为 60° 的通用安装板。载荷达 3 kg(动态)和 10 kg(静态)。
通用安装孔可实现表面元件的简易安装。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29180 双 284 kB

图纸

双

商品选择/筛选

订货号类型 1CAD配件价格订购
29180-3006 根据要求