norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料压合接头。
铝制法兰。
规格:黑色压合接头。
亮色法兰。
提示:防振、可锁定的监视器支架,以 15° 的间隔步进进行倾斜调节。用于最高 25 kg(静态)重的监视器/操作设备。带万用螺栓板。基架适用于在 Ø30 mm 的圆孔上固定。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 29180 带旋转法兰的监视器支架 328 kB
 监视器支架的技术资料 1,1 MB

图纸

带旋转法兰的监视器支架

商品选择/筛选

订货号类型 1CAD配件价格订购
29180-3001带旋转法兰 根据要求