|
|
29352_C用于圆管的侧面塑料支撑头件管接头,C 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料。 不锈钢螺栓和螺母。规格:黑色。 亮色螺栓和螺母。提示:圆管由一个螺钉夹紧。
件管接头固定在输送系统侧面。
符合 DIN EN 10220 标准的配套钢管。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | B1 | B2 | D
| D3 | E1 | E2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H7 | L | L1 | L2 | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29352-248 | C | 70 | 40 | 19 | 48,3 | 62 | 8,5 | 18,5 | 114 | 69 | 32 | 69 | 55 | 105 | 118 | 98 | 84 | 3,5 |  | | 根据要求 | |
|
|