|
|
29352_A用于圆管的侧面塑料支撑头件管接头,A 型 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热塑性塑料。 不锈钢螺栓和螺母。规格:黑色。 亮色螺栓和螺母。提示:圆管由一个螺钉夹紧。
件管接头固定在输送系统侧面。
符合 DIN EN 10220 标准的配套钢管。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | B | B1 | B2 | D
| D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | L | L1 | L2 | L3 | F max. kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
29352-048 | A | 80 | 47,5 | 20 | 48,3 | 10,5 | 10,5 | 65 | 174 | 60 | 67 | 11,5 | 14 | 30 | 30 | 96 | 10,5 | 10,5 | 65 | 77 | 24 | 15,5 | 3,5 |  | | 根据要求 | |
|
|