norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢或不锈钢规格:亮色型钢。
不锈钢 1.4301。
提示:所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
装配:通过焊接或客户提供的单个钻孔。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27888-02 钢或不锈钢制铰链 可焊接 179 kB

图纸

钢或不锈钢制铰链 可焊接

商品选择/筛选

订货号主体
材料
ABD

A3A4HSF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27888-02-00200200402钢制404062020102850300 根据要求
27888-02-00250250502钢制5050625251021050650 根据要求
27888-02-00300300302钢制603063030102650250 根据要求
27888-02-00300300402钢制604063030102800500 根据要求
27888-02-00300300602钢制6060630301021300800 根据要求
27888-02-00400400302钢制803064040102600300 根据要求
27888-02-00400400402钢制804064040102750550 根据要求
27888-02-00400400602钢制8060640401021400850 根据要求
27888-02-00400400802钢制80806404010217001250 根据要求
27888-02-00500501002钢制1001006505010223501600 根据要求
27888-02-00300300303钢制6030630301238001200 根据要求
27888-02-00300300403钢制6040630301238001200 根据要求
27888-02-00300300603钢制60606303012312001800 根据要求
27888-02-00400400303钢制803064040123800800 根据要求
27888-02-00400400403钢制8040640401238001000 根据要求
27888-02-00400400803钢制80806404012312001800 根据要求
27888-02-00500501003钢制1001006505012312001800 根据要求
27888-02-00300300305钢制6030630301652600850 根据要求
27888-02-00300300405钢制60406303016536501300 根据要求
27888-02-00300300605钢制60606303016550501950 根据要求
27888-02-00600600305钢制120306606016527501350 根据要求
27888-02-00600600405钢制120406606016537001400 根据要求
27888-02-00600600505钢制120506606016548502200 根据要求
27888-02-00600600605钢制120606606016551003000 根据要求
27888-02-00600600805钢制120806606016568004300 根据要求
27888-02-00800800805钢制160806808016568504200 根据要求
27888-02-00800800606钢制160608808020661002800 根据要求
27888-02-00800800806钢制160808808020692002800 根据要求
27888-02-01001000806钢制20080810010020692504400 根据要求
27888-02-00800801008钢制1601008808024895006000 根据要求
27888-02-01001001008钢制2001008100100248111005950 根据要求
27888-02-010010010010钢制200100131001003310149005300 根据要求
27888-02-10200200402不锈钢 A2404062020102750250 根据要求
27888-02-10250250502不锈钢 A2505062525102900550 根据要求
27888-02-10300300302不锈钢 A2603063030102550200 根据要求
27888-02-10300300402不锈钢 A2604063030102700400 根据要求
27888-02-10300300602不锈钢 A26060630301021100650 根据要求
27888-02-10400400302不锈钢 A2803064040102500250 根据要求
27888-02-10400400402不锈钢 A2804064040102650450 根据要求
27888-02-10400400602不锈钢 A28060640401021200700 根据要求
27888-02-10400400802不锈钢 A280806404010214501050 根据要求
27888-02-10500501002不锈钢 A21001006505010220001300 根据要求
27888-02-10300300303不锈钢 A26030630301237001000 根据要求
27888-02-10300300403不锈钢 A26040630301237001000 根据要求
27888-02-10300300603不锈钢 A260606303012310001500 根据要求
27888-02-10400400303不锈钢 A2803064040123700600 根据要求
27888-02-10400400403不锈钢 A2804064040123700800 根据要求
27888-02-10400400803不锈钢 A280806404012310001500 根据要求
27888-02-10500501003不锈钢 A21001006505012310001500 根据要求
27888-02-10300300305不锈钢 A26030630301652250700 根据要求
27888-02-10300300405不锈钢 A260406303016531501050 根据要求
27888-02-10300300605不锈钢 A260606303016543501600 根据要求
27888-02-10600600305不锈钢 A2120306606016523501100 根据要求
27888-02-10600600405不锈钢 A2120406606016532001150 根据要求
27888-02-10600600505不锈钢 A2120506606016541501800 根据要求
27888-02-10600600605不锈钢 A2120606606016544002450 根据要求
27888-02-10600600805不锈钢 A2120806606016558503550 根据要求
27888-02-10800800805不锈钢 A2160806808016559003450 根据要求
27888-02-10800800606不锈钢 A2160608808020652502300 根据要求
27888-02-10800800806不锈钢 A2160808808020679002300 根据要求
27888-02-11001000806不锈钢 A220080810010020679503600 根据要求
27888-02-10800801008不锈钢 A21601008808024881504900 根据要求
27888-02-11001001008不锈钢 A2200100810010024895504900 根据要求
27888-02-110010010010不锈钢 A2200100131001003310128004350 根据要求