norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝材 6060 T5。
挡塞 PA 6.6。
规格:黑色阳极氧化。
无色阳极氧化。
提示:铰链装配钢制的集成夹紧弹簧。可以自动打开或关闭门和翻板。
由于尺寸和外观相同,自由摆动铰链可与带弹簧的铰链进行组合。
开口角度 270°。

打开时的弹簧扭矩:
M(0°) : 0.92 Nm / M(90°) : 0.7 Nm / M(180°) : 0.44 Nm

使用符合 DIN 7991 标准的沉头螺钉进行固定。

铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。
载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。
铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。
温度范围:从 -20 °C 至 +80 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27907-02 弹簧铰链 铝制型材张紧弹簧铰链,0.9 Nm,长型 214 kB

图纸

弹簧铰链 铝制型材张紧弹簧铰链,0.9 Nm,长型

商品选择/筛选

订货号类型 1主体
颜色
主体
表面
AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
固定方式CAD配件价格订购
27907-02-351200弹簧打开无色阳极氧化3521120303,5103,337009900固定孔 根据要求
27907-02-3512001弹簧打开黑色阳极氧化3521120303,5103,337009900固定孔 根据要求
27907-02-351202无弹簧无色阳极氧化3521120303,5103,337009900固定孔 根据要求
27907-02-3512021无弹簧黑色阳极氧化3521120303,5103,337009900固定孔 根据要求