norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4401。

规格:经哑光抛光处理。提示:满足极端要求的铰链。
可在左侧或右侧使用。
开口角度 270°。
通过诸如符合 DIN 7991 的沉头螺栓固定。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。
铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27875-90 不锈钢铰链 230 kB

图纸

不锈钢铰链

商品选择/筛选

订货号A

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F2
N
CAD配件价格订购
27875-90-052013134012,512,5202040257,55,24592500 根据要求
27875-90-0625151550151525255030106,26611,55000 根据要求
27875-90-0830181860181830306036128,388158000 根据要求
27875-90-0638152863281538255030106,56611,55000 根据要求
27875-90-0638282876282838385030106,56611,55000 根据要求