norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢铰链和轴 1.4401。

规格:经哑光抛光处理。提示:因为双重对称,所以这种铰链可在右侧或左侧使用。
开口角度最大为 125°。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。
应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。
铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27875-89 可挂出式不锈钢铰链 230 kB

图纸

可挂出式不锈钢铰链

商品选择/筛选

订货号A

A1A2A3A4BB2B3D1D2H负载能力
N
CAD配件价格订购
27875-89-062516165016162525503296,46105000 根据要求