norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:用于平面元件和铝制型材的铰链。
无需工具即可拆卸轴销,可快速分离和连接铰链的半页。
铰链用于挡板、顶盖或框架。
可应用于室内外区域。
材料:

不锈钢 1.4401.
不锈钢轴销和配件 1.4305.

规格:铰链经抛光处理。
亮色轴销。
亮色附件。
提示:所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
优点:免工具安装/拆卸根据要求:不同铰链长度的组合。附件:03400 带折叠锁扣的插销。
07336 开口销 DIN EN ISO 1234.
03199 钥匙圈。
供货范围两个铰链半页。
所选轴销和/或附件。
图纸提示:
A 型:带插销
B 型:带销/头和钥匙圈
C 型:带销/头和开口销

2) 轴销
3) 开口销
4) 钥匙圈
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27875-04 不锈钢铰链,可分离 可拆卸 272 kB

图片(总概述)

不锈钢铰链,可分离 可拆卸

商品选择/筛选

订货号类型形状类型A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27875-04-26151501A-521515262648286,66149700560 根据要求
27875-04-30181801A-5917,517,529,529,548286,66149800575 根据要求
27875-04-40232301A-7722,522,538,538,548286,66149900675 根据要求
27875-04-45252501A-85252542,542,548286,66149900675 根据要求
27875-04-60333301A-11332,532,556,556,548286,66149900260 根据要求
27875-04-26151502B-521515262648286,66149700560 根据要求
27875-04-30181802B-5917,517,529,529,548286,66149800575 根据要求
27875-04-40232302B-7722,522,538,538,548286,66149900675 根据要求
27875-04-45252502B-85252542,542,548286,66149900675 根据要求
27875-04-60333302B-11332,532,556,556,548286,66149900260 根据要求
27875-04-26151503C-521515262648286,66149700560 根据要求
27875-04-30181803C-5917,517,529,529,548286,66149800575 根据要求
27875-04-40232303C-7722,522,538,538,548286,66149900675 根据要求
27875-04-45252503C-85252542,542,548286,66149900675 根据要求
27875-04-60333303C-11332,532,556,556,548286,66149900260 根据要求