|
|
产品说明材料:不锈钢 1.4401.提示:内门铰链。 铰链可以在右侧和左侧使用。 由于采用隐形焊接铰链销,可防止铰链损坏。
铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。载荷值在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。铰链所使用的不同材料、固定类型、天气条件和磨损情况都会影响所确定的数值。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D
| D1 | S | H | F1 N | F2 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27875-03-05211212 | 42 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 40 | 25 | 10,2 | 5,2 | 5 | 10,6 | 9900 | 1800 | | | 根据要求 | | 27875-03-06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 | 9900 | 1800 | | | 根据要求 | | 27875-03-08311818 | 63 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 60 | 36 | 15,3 | 8,3 | 8 | 16,6 | 9900 | 1800 | | | 根据要求 | | 27875-03-06252815 | 63 | 15 | 28 | 25 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 | 10800 | 1500 | | | 根据要求 | | 27875-03-06382828 | 76 | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 30 | 12 | 6,2 | 6 | 12,5 | 10800 | 1500 | | | 根据要求 | |
|
|