norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢铰链 1.4401。
不锈钢轴 1.4104。

规格:经高光泽抛光处理。提示:用于平面元件和铝制型材的可挂出式铰链。侧面轴已闭合。螺栓沉头,以使灰尘沉积最小化。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27870-01 不锈钢铰链 可拆卸,左侧 244 kB

图纸

不锈钢铰链 可拆卸,左侧

商品选择/筛选

订货号A

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27870-01-1626151552151526264828106,66169900625 根据要求
27870-01-163018185917,517,529,529,54828106,661691000710 根据要求
27870-01-163923237722,522,538,538,54828106,661691200500 根据要求
27870-01-1644252587252543,543,54828106,661691200450 根据要求
27870-01-1658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 根据要求