norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

不锈钢 1.4310。

规格:亮色。提示:由于扭矩恒定和平稳,使铰链在不接触其他辅助装置的情况下以任意角度位置定位门。
开口角度 270°。
附件:不锈钢铰链 27877-02特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27860-01 不锈钢铰链 带预调摩擦 157 kB

图片(总概述)

不锈钢铰链 带预调摩擦

商品选择/筛选

订货号类型AA1BB1D

D1S最大扭矩
Nm
CAD配件价格订购
27860-01-55853A553885486,31223 根据要求
27860-01-55855A553885486,31625 根据要求
27860-01-65858A655085486,31838 根据要求
27860-01-551154B5538115456,31224,5 根据要求