norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢脚杯和丝杠。
橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。
规格:底板和钢制埋头螺栓经镀锌。
不锈钢制底板经抛光。
钢制埋头螺栓,亮色。
硫化橡胶垫,黑色。

提示:钢制或不锈钢制调节脚,带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。

表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。

不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 时将扳手开口度视作双边。

提供合适的螺母。
根据要求:

不锈钢 1.4401 丝杠。

下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27790_D 钢制或不锈钢制调节脚 D 型 202 kB

图纸

钢制或不锈钢制调节脚 D 型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
AD

D1HH1H2SWSW1L负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27790-4106010X50D钢制4560M10228232145507 根据要求
27790-4106012X50D钢制4560M12228232146507 根据要求
27790-4106012X100D钢制4560M1222132321461007 根据要求
27790-4106016X75D钢制4560M162210833168757 根据要求
27790-4106016X100D钢制4560M1622133331681007 根据要求
27790-4106016X150D钢制4560M1622183331681507 根据要求
27790-4106016X200D钢制4560M1622233331682007 根据要求
27790-4206010X50D不锈钢4560M10228232145507 根据要求
27790-4206012X50D不锈钢4560M12228232146507 根据要求
27790-4206012X100D不锈钢4560M1222132321461007 根据要求
27790-4206016X75D不锈钢4560M162210833138757 根据要求
27790-4206016X100D不锈钢4560M1622133331381007 根据要求
27790-4206016X150D不锈钢4560M1622183331381507 根据要求
27790-4206016X200D不锈钢4560M1622233331382007 根据要求