norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢脚杯和丝杠。
橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。
规格:底板和钢制埋头螺栓经镀锌。
不锈钢制底板经抛光。
钢制埋头螺栓,亮色。
硫化橡胶垫,黑色。

提示:钢制或不锈钢制调节脚,带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。

表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。

不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 时将扳手开口度视作双边。

提供合适的螺母。
根据要求:

不锈钢 1.4401 丝杠。

下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27790_C 钢制或不锈钢制调节脚,C 型 150 kB

图纸

钢制或不锈钢制调节脚,C 型

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
D

D1HH1H2SWSW1L负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
27790-3105010X50C钢制50M10197929145504 根据要求
27790-3105012X50C钢制50M12197929146504 根据要求
27790-3105012X100C钢制50M1219129291461004 根据要求
27790-3105016X75C钢制50M161910429168754 根据要求
27790-3105016X100C钢制50M1619129291681004 根据要求
27790-3105016X150C钢制50M1619179291681504 根据要求
27790-3106010X50C钢制60M10228232145507 根据要求
27790-3106012X50C钢制60M12228232146507 根据要求
27790-3106012X100C钢制60M1222132321461007 根据要求
27790-3106016X75C钢制60M162210833168757 根据要求
27790-3106016X100C钢制60M1622133331681007 根据要求
27790-3106016X150C钢制60M1622183331681507 根据要求
27790-3108016X100C钢制80M16251353516810010 根据要求
27790-3108016X150C钢制80M16251853516815010 根据要求
27790-3108020X75C钢制80M20251113620107510 根据要求
27790-3110020X100C钢制100M2028138,538,5201010015 根据要求
27790-3110020X150C钢制100M2028188,538,5201015015 根据要求
27790-3110024X200C钢制100M2428238,538,5241020015 根据要求
27790-3112020X100C钢制120M2032142,542,5201010030 根据要求
27790-3112020X150C钢制120M2032192,542,5201015030 根据要求
27790-3112020X200C钢制120M2032242,542,5201020030 根据要求
27790-3112024X100C钢制120M2432142,542,5241010030 根据要求
27790-3112024X150C钢制120M2432192,542,5241015030 根据要求
27790-3112024X200C钢制120M2432242,542,5241020030 根据要求
27790-3112030X100C钢制120M3032143,543,5301010030 根据要求
27790-3112030X150C钢制120M3032193,543,5301015030 根据要求
27790-3112030X200C钢制120M3032243,543,5301020030 根据要求
27790-3205010X50C不锈钢50M10197929145504 根据要求
27790-3205012X50C不锈钢50M12197929146504 根据要求
27790-3205012X100C不锈钢50M1219129291461004 根据要求
27790-3205016X75C不锈钢50M161910429138754 根据要求
27790-3205016X100C不锈钢50M1619129291381004 根据要求
27790-3205016X150C不锈钢50M1619179291381504 根据要求
27790-3205016X200C不锈钢50M1619229291382004 根据要求
27790-3206010X50C不锈钢60M10228232145507 根据要求
27790-3206012X50C不锈钢60M12228232146507 根据要求
27790-3206012X100C不锈钢60M1222132321461007 根据要求
27790-3206016X75C不锈钢60M162210833138757 根据要求
27790-3206016X100C不锈钢60M1622133331381007 根据要求
27790-3206016X150C不锈钢60M1622183331381507 根据要求
27790-3206016X200C不锈钢60M1622233331382007 根据要求
27790-3208016X75C不锈钢80M1625110351387510 根据要求
27790-3208016X100C不锈钢80M16251353513810010 根据要求
27790-3208016X125C不锈钢80M16251603513812510 根据要求
27790-3208016X150C不锈钢80M16251853513815010 根据要求
27790-3208016X175C不锈钢80M16252103513817510 根据要求
27790-3208020X75C不锈钢80M20251133817107510 根据要求
27790-3208020X200C不锈钢80M202523838171020010 根据要求
27790-3210020X150C不锈钢100M203019343171015015 根据要求
27790-3212020X100C不锈钢120M203214343171010030 根据要求
27790-3212020X150C不锈钢120M203219444171015030 根据要求
27790-3212020X200C不锈钢120M203224444171020030 根据要求
27790-3212024X100C不锈钢120M243214545201010030 根据要求
27790-3212024X150C不锈钢120M243219545201015030 根据要求
27790-3212024X200C不锈钢120M243224545201020030 根据要求
27790-3212030X100C不锈钢120M303214747261010030 根据要求
27790-3212030X150C不锈钢120M303219747261015030 根据要求
27790-3212030X200C不锈钢120M303224747261020030 根据要求