|
|
产品说明材料:钢制或不锈钢脚杯和丝杠。 橡胶衬层 (NBR) 80 邵氏硬度。规格:底板和钢制埋头螺栓经镀锌。 不锈钢制底板经抛光。 钢制埋头螺栓,亮色。 硫化橡胶垫,黑色。
提示:钢制或不锈钢制调节脚,带有可旋转的丝杠和橡胶支承面。实心的橡胶衬层通过硫化反应与板材脚杯牢固相连。橡胶衬层的抓地力十分出色。它能起到缓冲作用并阻碍对地面的振动传输和冲撞。
表中给出的负载值基于一系列实验得出,即静态负载垂直于主轴中心的脚杯。振动或其他振荡效果产生的轴向作用力会影响承载力,这种情况下不考虑指定值。
不锈钢支脚在主轴规格大于 M16 时将扳手开口度视作双边。
提供合适的螺母。根据要求:不锈钢 1.4401 丝杠。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 主体 材料 | A | D
| D1 | H | H1 | H2 | SW | L | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27790-2106010X100 | B | 钢制 | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106010X50 | B | 钢制 | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106012X100 | B | 钢制 | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106012X150 | B | 钢制 | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106012X50 | B | 钢制 | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106014X100 | B | 钢制 | 45 | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106014X150 | B | 钢制 | 45 | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106014X50 | B | 钢制 | 45 | 60 | M14 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106016X100 | B | 钢制 | 45 | 60 | M16 | 22 | 132 | 32 | 16 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106016X150 | B | 钢制 | 45 | 60 | M16 | 22 | 182 | 32 | 16 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106016X200 | B | 钢制 | 45 | 60 | M16 | 22 | 232 | 32 | 16 | 200 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106016X75 | B | 钢制 | 45 | 60 | M16 | 22 | 107 | 32 | 16 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106020X100 | B | 钢制 | 45 | 60 | M20 | 22 | 133 | 33 | 20 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106020X150 | B | 钢制 | 45 | 60 | M20 | 22 | 183 | 33 | 20 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106020X200 | B | 钢制 | 45 | 60 | M20 | 22 | 233 | 33 | 20 | 200 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106020X250 | B | 钢制 | 45 | 60 | M20 | 22 | 283 | 33 | 20 | 250 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2106020X75 | B | 钢制 | 45 | 60 | M20 | 22 | 108 | 33 | 20 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2108010X100 | B | 钢制 | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108010X50 | B | 钢制 | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108012X100 | B | 钢制 | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108012X150 | B | 钢制 | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108012X50 | B | 钢制 | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108014X100 | B | 钢制 | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108014X150 | B | 钢制 | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108014X50 | B | 钢制 | 54 | 80 | M14 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108016X100 | B | 钢制 | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 16 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108016X150 | B | 钢制 | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 16 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108016X200 | B | 钢制 | 54 | 80 | M16 | 25 | 111 | 35 | 16 | 200 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108016X75 | B | 钢制 | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 16 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108020X100 | B | 钢制 | 54 | 80 | M20 | 25 | 136 | 36 | 20 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108020X150 | B | 钢制 | 54 | 80 | M20 | 25 | 186 | 36 | 20 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108020X200 | B | 钢制 | 54 | 80 | M20 | 25 | 236 | 36 | 20 | 200 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108020X75 | B | 钢制 | 54 | 80 | M20 | 25 | 111 | 36 | 20 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108024X100 | B | 钢制 | 54 | 80 | M24 | 25 | 136 | 36 | 24 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108024X150 | B | 钢制 | 54 | 80 | M24 | 25 | 186 | 36 | 24 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108024X200 | B | 钢制 | 54 | 80 | M24 | 25 | 236 | 36 | 24 | 200 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2108024X75 | B | 钢制 | 54 | 80 | M24 | 25 | 111 | 36 | 24 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2110016X100 | B | 钢制 | 69 | 100 | M16 | 28 | 137,5 | 37,5 | 16 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110016X150 | B | 钢制 | 69 | 100 | M16 | 28 | 187,5 | 37,5 | 16 | 150 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110016X200 | B | 钢制 | 69 | 100 | M16 | 28 | 237,5 | 37,5 | 16 | 200 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110016X75 | B | 钢制 | 69 | 100 | M16 | 28 | 112,5 | 37,5 | 16 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110020X100 | B | 钢制 | 69 | 100 | M20 | 28 | 138,5 | 38,5 | 20 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110020X150 | B | 钢制 | 69 | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 20 | 150 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110020X200 | B | 钢制 | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 20 | 200 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110020X250 | B | 钢制 | 69 | 100 | M20 | 28 | 288,5 | 38,5 | 20 | 250 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110020X75 | B | 钢制 | 69 | 100 | M20 | 28 | 113,5 | 38,5 | 20 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110024X100 | B | 钢制 | 69 | 100 | M24 | 28 | 138,5 | 38,5 | 24 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110024X150 | B | 钢制 | 69 | 100 | M24 | 28 | 188,5 | 38,5 | 24 | 150 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110024X200 | B | 钢制 | 69 | 100 | M24 | 28 | 238,5 | 38,5 | 24 | 200 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2110024X250 | B | 钢制 | 69 | 100 | M24 | 28 | 288,5 | 38,5 | 24 | 250 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2206010X100 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M10 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206010X125 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M10 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206010X50 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M10 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206010X75 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M10 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206012X100 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206012X125 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M12 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206012X150 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206012X50 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M12 | 22 | 82 | 32 | 14 | 50 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206012X75 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M12 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206014X100 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M14 | 22 | 132 | 32 | 14 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206014X125 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M14 | 22 | 157 | 32 | 14 | 125 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206014X150 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M14 | 22 | 182 | 32 | 14 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206014X175 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M14 | 22 | 207 | 32 | 14 | 175 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206014X75 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M14 | 22 | 107 | 32 | 14 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206016X100 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M16 | 22 | 135 | 35 | 13 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206016X125 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M16 | 22 | 160 | 35 | 13 | 125 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206016X150 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M16 | 22 | 185 | 35 | 13 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206016X175 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M16 | 22 | 210 | 35 | 13 | 175 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206016X200 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M16 | 22 | 235 | 35 | 13 | 200 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206016X75 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M16 | 22 | 110 | 35 | 13 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X100 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 135 | 35 | 17 | 100 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X125 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 160 | 35 | 17 | 125 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X150 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 185 | 35 | 17 | 150 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X175 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 210 | 35 | 17 | 175 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X200 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 235 | 35 | 17 | 200 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X225 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 260 | 35 | 17 | 225 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X250 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 285 | 35 | 17 | 250 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2206020X75 | B | 不锈钢 | 45 | 60 | M20 | 22 | 110 | 35 | 17 | 75 | 7 |  | | 根据要求 | | 27790-2208010X100 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208010X125 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M10 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208010X50 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208010X75 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M10 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208012X100 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208012X125 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208012X150 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208012X50 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M12 | 25 | 85 | 35 | 14 | 50 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208012X75 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M12 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208014X100 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M14 | 25 | 135 | 35 | 14 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208014X125 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M14 | 25 | 160 | 35 | 14 | 125 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208014X150 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M14 | 25 | 185 | 35 | 14 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208014X175 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M14 | 25 | 210 | 35 | 14 | 175 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208014X75 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M14 | 25 | 110 | 35 | 14 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208016X100 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 13 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208016X125 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M16 | 25 | 160 | 35 | 13 | 125 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208016X150 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 13 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208016X175 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 13 | 175 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208016X200 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M16 | 25 | 238 | 38 | 13 | 200 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208016X75 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 13 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X100 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 138 | 38 | 17 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X125 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 163 | 38 | 17 | 125 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X150 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 188 | 38 | 17 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X175 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 213 | 38 | 17 | 175 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X200 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 17 | 200 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X225 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 263 | 38 | 17 | 225 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X250 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 288 | 38 | 17 | 250 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208020X75 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M20 | 25 | 113 | 38 | 17 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X100 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 140 | 40 | 20 | 100 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X125 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 165 | 40 | 20 | 125 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X150 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 190 | 40 | 20 | 150 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X175 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 215 | 40 | 20 | 175 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X200 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 240 | 40 | 20 | 200 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X225 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 265 | 40 | 20 | 225 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X250 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 290 | 40 | 20 | 250 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2208024X75 | B | 不锈钢 | 54 | 80 | M24 | 25 | 115 | 40 | 20 | 75 | 10 |  | | 根据要求 | | 27790-2210016X100 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M16 | 28 | 142 | 42 | 13 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210016X125 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M16 | 28 | 167 | 42 | 13 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210016X150 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M16 | 28 | 192 | 42 | 13 | 150 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210016X175 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M16 | 28 | 217 | 42 | 13 | 175 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210016X200 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M16 | 28 | 242 | 42 | 13 | 200 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210016X75 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M16 | 28 | 117 | 42 | 13 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X100 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 30 | 143 | 43 | 17 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X125 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 30 | 168 | 43 | 17 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X150 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 17 | 150 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X175 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 30 | 218 | 43 | 17 | 175 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X200 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 30 | 243 | 43 | 17 | 200 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X225 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 28 | 267 | 42 | 17 | 225 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X250 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 28 | 292 | 42 | 17 | 250 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210020X75 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M20 | 30 | 118 | 43 | 17 | 75 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X100 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 30 | 144 | 44 | 20 | 100 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X125 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 30 | 169 | 44 | 20 | 125 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X150 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 30 | 194 | 44 | 20 | 150 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X175 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 30 | 219 | 44 | 20 | 175 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X200 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 30 | 244 | 44 | 20 | 200 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X225 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 28 | 269 | 44 | 20 | 225 | 15 |  | | 根据要求 | | 27790-2210024X250 | B | 不锈钢 | 69 | 100 | M24 | 28 | 294 | 44 | 20 | 250 | 15 |  | | 根据要求 | |
|
|