norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:镀锌和经铬化处理的球销。
镀锌球座和螺母。
提示:轴向接头适合接收牵引力。通过夹紧螺母可限制球头的移动直至完全夹紧。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27670 牵引力轴向接头, 可调节 228 kB

图片(总概述)

牵引力轴向接头, 可调节

商品选择/筛选

订货号类型D1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
锁紧扭矩
max. Nm
CAD配件价格订购
27670-1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 根据要求
27670-1308A13M83029,5131624°58,813,2 根据要求
27670-1610A16M103536162028°7,514,516,4 根据要求
27670-1612A16M123536162428°7,514,516,4 根据要求
27670-21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 根据要求
27670-21308B13M82629,5131424°58,813,2 根据要求
27670-21610B16M103536161628°7,514,516,4 根据要求
27670-21612B16M123536161628°7,514,516,4 根据要求
27670-31006C10M62123,5-1220°2,55,212,4 根据要求
27670-31308C13M82629,5-1424°58,813,2 根据要求
27670-31610C16M103536-1628°7,514,516,4 根据要求
27670-41006D10M62523,5-1220°2,55,212,4 根据要求
27670-41308D13M83029,5-1624°58,813,2 根据要求
27670-41610D16M103536-2028°7,514,516,4 根据要求