|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4305。 规格:镀锌和钝化处理。亮色不锈钢规格。提示:左旋螺纹是指尺寸 D2。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 规格 | 主体 材料 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27650-0805 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-1006 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27650-1308 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 根据要求 | | 27650-1610 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-1612 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-1914 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 27650-1916 | C | 右旋螺纹 | 钢制 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 27650-080501 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-100601 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27650-130801 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 根据要求 | | 27650-161001 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-161201 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-191401 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 27650-191601 | C | 左旋螺纹 | 钢制 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 根据要求 | |
|
订货号 | 类型 | 类型 2 | 主体 材料 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27650-080351 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-08051 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  |  | 根据要求 | | 27650-10061 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  |  | 根据要求 | | 27650-13081 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  |  | 根据要求 | | 27650-16101 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 根据要求 | | 27650-16121 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 根据要求 | | 27650-19141 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  |  | 根据要求 | | 27650-19161 | CS | 右旋螺纹 | 钢制 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  |  | 根据要求 | | 27650-080511 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-100611 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27650-130811 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 根据要求 | | 27650-161011 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-161211 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-191411 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 27650-191611 | CS | 左旋螺纹 | 钢制 | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 根据要求 | | 27650-08052 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  |  | 根据要求 | | 27650-10062 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  |  | 根据要求 | | 27650-13082 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  |  | 根据要求 | | 27650-16102 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 根据要求 | | 27650-16122 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  |  | 根据要求 | | 27650-080521 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-100621 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27650-130821 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 根据要求 | | 27650-161021 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-161221 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | |
|
|
|