|
|
27650不锈钢制角形接头,类似 DIN 71802,CS 型,带密封盖 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:角形接头是用于力传输的角连接并作为移动部件的连接元件。 带密封盖的角形接头尤其适用于有问题的环境条件(灰尘、润滑剂等)。使用密封盖覆盖并关闭球座和球面轴颈之间的空间。 材料:不锈钢 1.4305。
氯丁橡胶密封件。 规格:亮色。提示:左旋螺纹是指尺寸 D2。温度范围:-30 °C 至 +110 °C。 短时工作温度最高为 140 ℃。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 类型 2 | 主体 材料 | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27650-108051 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-108052 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 根据要求 | | 27650-110061 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27650-110062 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 根据要求 | | 27650-113081 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 根据要求 | | 27650-113082 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 根据要求 | | 27650-116101 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-116102 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-116121 | CS | 左旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | | 27650-116122 | CS | 右旋螺纹 | 不锈钢 | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 根据要求 | |
|
|