norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:镀锌和钝化处理。亮色不锈钢规格。提示:左旋螺纹是指尺寸 D2。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27650 球头接头,DIN 71802 200 kB

图片(总概述)

球头接头,DIN 71802

商品选择/筛选

订货号类型 2类型

主体
材料
D1

D2D3D4AL2L3ESWCAD配件价格订购
27650-0805右旋螺纹C钢制8M58M52210,2910,27 根据要求
27650-1006右旋螺纹C钢制10M610M62512,51111,58 根据要求
27650-1308右旋螺纹C钢制13M813M83016,5131411 根据要求
27650-1610右旋螺纹C钢制16M1016M1035201615,513 根据要求
27650-1612右旋螺纹C钢制16M1216M1235201615,513 根据要求
27650-1914右旋螺纹C钢制19M14x1,522M14x1,545282021,516 根据要求
27650-1916右旋螺纹C钢制19M1622M1645282021,516 根据要求
27650-080501左旋螺纹C钢制8M58M52210,2910,27 根据要求
27650-100601左旋螺纹C钢制10M610M62512,51111,58 根据要求
27650-130801左旋螺纹C钢制13M813M83016,5131411 根据要求
27650-161001左旋螺纹C钢制16M1016M1035201615,513 根据要求
27650-161201左旋螺纹C钢制16M1216M1235201615,513 根据要求
27650-191401左旋螺纹C钢制19M14x1,522M14x1,545282021,516 根据要求
27650-191601左旋螺纹C钢制19M1622M1645282021,516 根据要求
27650-080351右旋螺纹CS钢制8M3,58M41810,2987 根据要求
27650-08051右旋螺纹CS钢制8M58M52210,2910,27  根据要求
27650-10061右旋螺纹CS钢制10M610M62512,51111,58  根据要求
27650-13081右旋螺纹CS钢制13M813M83016,5131411  根据要求
27650-16101右旋螺纹CS钢制16M1016M1035201615,513  根据要求
27650-16121右旋螺纹CS钢制16M1216M1235201615,513  根据要求
27650-19141右旋螺纹CS钢制19M14x1,522M14x1,545282021,516  根据要求
27650-19161右旋螺纹CS钢制19M1622M1645282021,516  根据要求
27650-080511左旋螺纹CS钢制8M58M52210,2910,27 根据要求
27650-100611左旋螺纹CS钢制10M610M62512,51111,58 根据要求
27650-130811左旋螺纹CS钢制13M813M83016,5131411 根据要求
27650-161011左旋螺纹CS钢制16M1016M1035201615,513 根据要求
27650-161211左旋螺纹CS钢制16M1216M1235201615,513 根据要求
27650-191411左旋螺纹CS钢制19M14x1,522M14x1,545282021,516 根据要求
27650-191611左旋螺纹CS钢制19M1622M1645282021,516 根据要求
27650-08052右旋螺纹CS不锈钢8M58M52210,2910,27  根据要求
27650-10062右旋螺纹CS不锈钢10M610M62512,51111,58  根据要求
27650-13082右旋螺纹CS不锈钢13M813M83016,5131411  根据要求
27650-16102右旋螺纹CS不锈钢16M1016M1035201615,513  根据要求
27650-16122右旋螺纹CS不锈钢16M1216M1235201615,513  根据要求
27650-080521左旋螺纹CS不锈钢8M58M52210,2910,27 根据要求
27650-100621左旋螺纹CS不锈钢10M610M62512,51111,58 根据要求
27650-130821左旋螺纹CS不锈钢13M813M83016,5131411 根据要求
27650-161021左旋螺纹CS不锈钢16M1016M1035201615,513 根据要求
27650-161221左旋螺纹CS不锈钢16M1216M1235201615,513 根据要求