norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:镀锌和钝化处理。提示:球销是球头接头 DIN 71802 的备件。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27656 球头接头球销 DIN 71803,适用于球头接头 71802 206 kB

图片(总概述)

球头接头球销 DIN 71803,适用于球头接头 71802

商品选择/筛选

订货号类型类型 2D1

D2D3D5D6L2L3L5
min.
L6
max.
L7SWCAD配件价格订购
27656-0840B带铆钉销8-8-5-9--4- 根据要求
27656-1045B带铆钉销10-10-6-11--4,5- 根据要求
27656-1305B带铆钉销13-13-8-13--5- 根据要求
27656-1606B带铆钉销16-16-10-16--6- 根据要求
27656-0875B带铆钉销8-8-5-9--7,5- 根据要求
27656-1080B带铆钉销10-10-6-11--8- 根据要求
27656-1310B带铆钉销13-13-8-13--10- 根据要求
27656-1613B带铆钉销16-16-10-16--13- 根据要求
27656-1918B带铆钉销19-19-14-20--18- 根据要求
27656-0805C带顶销8M585-10,291,24-7 根据要求
27656-1006C带顶销10M6106-12,5111,24-8 根据要求
27656-1308C带顶销13M8138-16,5131,55,3-11 根据要求
27656-1610C带顶销16M101610-20162,57,3-13 根据要求
27656-1612C带顶销16M121612-20162,57,3-13 根据要求
27656-1914C带顶销19M14x1,51914-2820510,8-16 根据要求