norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:镀锌和钝化处理。提示:球形座是球头接头 DIN 71802 的备件。B 型的适配保险环参见球形座的紧固支架。根据要求:不锈钢球形座。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27655 球头接头球形座 DIN 71805 163 kB

图片(总概述)

球头接头球形座 DIN 71805

商品选择/筛选

订货号

类型D1D2D3AECAD配件价格订购
27655-0805A8M582210,2 根据要求
27655-1006A10M6102511,5 根据要求
27655-1308A13M8133014 根据要求
27655-1610A16M10163515,5 根据要求
27655-1612A16M12163515,5 根据要求
27655-1914A19M14x1,5224521,5 根据要求
27655-1916A19M16224521,5 根据要求
27655-080351B8M3,58188 根据要求
27655-08051B8M582210,2  根据要求
27655-10061B10M6102511,5  根据要求
27655-13081B13M8133014  根据要求
27655-16101B16M10163515,5  根据要求
27655-16121B16M12163515,5  根据要求
27655-19141B19M14x1,5224521,5  根据要求
27655-19161B19M16224521,5  根据要求