norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:尺寸 (D) 5 - 12 易切削钢车削壳体,
自尺寸 (D) 16 起的调质钢锻造壳体。
经硬化、打磨和抛光处理的滚动轴承钢制球形活节。
已粘贴 PTFE 织物的青铜轴瓦。
规格:镀锌。提示:万向接头滑动轴承免维护。连接尺寸对应 DIN 648 形式系列 KJ。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27628 万向接头 带滑动轴承, 内螺纹 DIN ISO 12240-4 250 kB

图纸

万向接头 带滑动轴承, 内螺纹 DIN ISO 12240-4

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号规格

D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWα额定负载
动态
kN
额定负载
静态
kN
CAD配件价格订购
27628-05右旋螺纹5M5911271848611,111010913°7,58 根据要求
27628-06右旋螺纹6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 根据要求
27628-08右旋螺纹8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 根据要求
27628-10右旋螺纹10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 根据要求
27628-10125右旋螺纹10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 根据要求
27628-12右旋螺纹12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 根据要求
27628-12125右旋螺纹12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 根据要求
27628-16右旋螺纹16M16222764428211528,5728222215°52,732 根据要求
27628-1615右旋螺纹16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 根据要求
27628-20右旋螺纹20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 根据要求
27628-22右旋螺纹22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 根据要求
27628-051左旋螺纹5M5911271848611,111010913°7,58 根据要求
27628-061左旋螺纹6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 根据要求
27628-081左旋螺纹8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 根据要求
27628-101左旋螺纹10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 根据要求
27628-101251左旋螺纹10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 根据要求
27628-121左旋螺纹12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 根据要求
27628-121251左旋螺纹12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 根据要求
27628-161左旋螺纹16M16222764428211528,5728222215°52,732 根据要求
27628-16151左旋螺纹16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 根据要求
27628-201左旋螺纹20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 根据要求
27628-221左旋螺纹22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 根据要求